EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

Numero articolo: 10.03.01.00219

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo

Tipo correnteCorrente trifase
tensione a 50Hz190-255V/330-440V AC3
tensione a 60Hz190-290V/330-500V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz)40 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)48 m³/h
Livello sonoro 50 Hz67 dB(A)
Vuoto (50Hz)-900 mbar
Vuoto (60Hz)-900 mbar
Potenza nomin. 50 Hz1,25 kW
Potenza nomin. 60 Hz1,5 kW
Peso39,5 kg
EVE-TR-X 40 AC3 F-VB
Attributo Valore
B 280 mm
B2 51 mm
d 7 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G3/4"-IG
H 290 mm
H1 425 mm
H2 70 mm
L 572 mm
L2 131 mm
X1 220 mm
Y1 190 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 40 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 48 m³/h
tensione a 50Hz 190-255V/330-440V AC3
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 1,25 kW
Potenza nomin. 60 Hz 1,50 kW
Livello sonoro 50 Hz 67 dB(A)
Peso 39,50 kg
Tipo di protezione IP IP 55
Tipo corrente AC3
Famigilia de prodotti EVE-TR-X


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Pусский
Slovenščina
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto