Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente | Corrente trifase |
tensione a 60Hz | YY230/Y460V ±10% |
tensione a 60Hz opt | D208V ±10% (o. IE3) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30 m³/h |
Vuoto (60Hz) | -900 mbar |
Versione design | IE3:US/CAN |
con | Valvola limitatrice di vuoto |
Potenza nomin. 60 Hz | 0,9 kW |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 27,5 kg |
Permesso | UL/CSA |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 270 mm |
B2 | 50 mm |
d | 7 mm |
G3 | G3/4"-IG |
H | 292 mm |
L | 495 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 30 m³/h |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 60 Hz | 0,90 kW |
Peso | 27,50 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Tipo corrente | AC3 |
Famigilia de prodotti | EVE-TR-X |
Note sull’ordine: EVE-TR-X 25 AC3 IE3-TYP2 VBV
La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto