Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cartuccia filtro (tondo)
Finezza filtro | 3 µm |
Diametro esterno D | 65 mm |
Lunghezza L | 69,5 mm |
Materiale filtro | Carta |
Usa la costruzione | Filtro polvere STF |
Dimensione | 3/4-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 65 mm |
L | 69,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 3/4-IG |
Finezza filtro | 3 µm |
Peso | 7,20 g |
Note sull’ordine: FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG