Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Attributo | Valore |
---|---|
B | 82 mm |
B2 | 11 mm |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 123 mm |
L | 154 mm |
X1 | 28 mm |
Y1 | 60 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -780 mbar |
Capacità di aspirazione DC | 2,04 m³/h |
Tensione | 24V - DC |
Livello sonoro 50 Hz | 72 dB(A) |
Peso | 2,40 kg |
Famigilia de prodotti | EVE-TR |
Note sull’ordine: EVE-TR-M 2.3 24V-DC
La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)