EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2

N. articolo: 10.03.01.00349
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (60 Hz): 67 dB
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Tensione (60 Hz-opz):
D208V ±10% (o. IE3)
Capacità di aspirazione (60 Hz):
30 m³/h
Vuoto (60Hz): -850 mbar
Permesso: UR o UL o CSA
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 27.5 kg
EVE-TR 25 AC3 IE3-TYP2
Attributo Valore
B 270 mm
B2 50 mm
d 7 mm
G3 G3/4"-IG
H 292 mm
L 465 mm
L2 96 mm
X1 220 mm
Y1 190 mm