Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a vuoto lubrificata con massimo livello di vuoto, senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 65 dB(A) |
con | Filtro |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 63 m³/h |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,5 kW |
tensione a 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Peso | 52 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 406 mm |
B2 | 15 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G1-1/4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 280 mm |
H1 | 417 mm |
H2 | 75 mm |
L | 614 mm |
L2 | 137 mm |
X1 | 199 mm |
Y1 | 277 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Max.vuoto | -980 mbar |
Max.vuoto | -28,94 inHg |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 63 m³/h |
tensione a 50Hz | 200-240V o 345-420V |
Potenza nomin. 50 Hz | 1,50 kW |
Livello sonoro 50 Hz | 65 dB(A) |
Peso | 52 kg |
Tipo di protezione IP | IP 54 |
Tipo corrente | AC3 |
Famigilia de prodotti | EVE-OG |
Note sull’ordine: EVE-OG 63 AC3 F
La pompa a vuoto lubrificata EVE-OG viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro tondo, lubrificante (olio), kit di manutenzione (set parti soggette ad us. pompa)
Accessori disponibli: salvamotore, manometro per resistenza da filtro (manometro di pressione)