Pompe ad anello d'acqua EVE-WR

  • Pompe ad anello d'acqua per la movimentazione nel settore alimentare
  • Impiego in settori con elevati requisiti di aria ambiente e temperatura
  • Adatto per l'impiego continuo con carico massimo senza protezione supplementare da sovraccarico

I nostri punti di forza...

  • Pompe a vuoto come pompa ad anello d'acqua
  • Compressione senza contatto
  • Resistente all'esercizio continuo mediante il raffreddamento acqua interno
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Di serie con regolazione mandata acqua

I vostri vantaggi...

  • Concetto robusto e senza manutenzione per i requisiti più elevati di aria ambiente e temperatura, ad es. nell'industria alimentare
  • Nessuna lubrificazione, nessuna sostituzione di pezzi
  • Particolarmente adatta per sollevamenti lunghi di un carico
  • Flusso di aspirazione adattabile alle esigenze del cliente
  • Consente l'esercizio senza manutenzione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pompe ad anello d'acqua EVE-WR

 

EVE-WR 25 AC3
10.03.05.00014
Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita
Capacità di aspirazione: 25 m³/h
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro: 63 dB
Tensione (50Hz): 200-240V o 345-420V
Potenza nomin. (50Hz): 0.83 kW
Potenza nomin. (60Hz): 0.83 kW
Peso: 38 kg
EVE-WR 45 AC3
10.03.05.00015
Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita
Capacità di aspirazione: 45 m³/h
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro: 67 dB
Tensione (50Hz): 200-240V o 345-420V
Potenza nomin. (50Hz): 1.2 kW
Potenza nomin. (60Hz): 1.2 kW
Peso: 55 kg
EVE-WR 65 AC3
10.03.05.00016
Pompa ad anello d'acqua, antiusura, robusta e pulita
Capacità di aspirazione: 65 m³/h
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro: 70 dB
Tensione (50Hz): 200-240V o 345-420V
Potenza nomin. (50Hz): 2.4 kW
Potenza nomin. (60Hz): 2.4 kW
Peso: 68 kg