Efficiente
Nuovo
  • Generatore di vuoto elettrico per la produzione e l'assemblaggio senza aria compressa
  • Impiego flessibile nell'automazione del vuoto e nella robotica mobile con sistemi di trasporto autonomo (AGV) e robot (AMR)
  • Manipolazione di pezzi assorbenti e porosi grazie all'elevata potenza di aspirazione e alla funzione di ventilazione rapida
  • Controllo del vuoto intelligente per una manipolazione delicata di pezzi delicati come lastre sottili o vetro
Prodotti punti di forza
  • Ideale per l'installazione decentralizzata in sistemi di automazione per la realizzazione di processi di movimentazione rapidi
  • Risparmio sui costi grazie alla generazione di vuoto e alla ventilazione completamente elettrica e ad alta efficienza energetica con tecnologia a 24 V
  • Unità di controllo integrata per il controllo dei componenti esterni e il monitoraggio dell'intero sistema di vuoto
  • Le interfacce IO-Link e NFC consentono una messa in servizio rapida e conveniente
  • Impostazione dei parametri di processo più importanti tramite un display touch di facile utilizzo
Pompa elettrica compatta GCPi
  • Display LCD touch di facile utilizzo (1) per l'impostazione dei parametri di processo più importanti
  • Unità per il vuoto in un alloggiamento compatto di plastica (2)
  • Attacco del vuoto G1/4"-IG (3)
  • Silenziatore (4) per ridurre il livello del suono
  • Interfacce elettriche M12-5 (5)
  • Staffe di montaggio (6) per l'installazione
  • Capacità di aspirazione: 46 l/min
  • Vuoto max.: 80 %
  • Tensione: 24 V-DC
  • Potenza: 55 W
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per