• Pompa a vuoto per fornire il vuoto nelle applicazioni più svariate nella movimentazione automatica e manuale
  • Movimentazione di pezzi ermetici
  • Evacuazione rapida dei sistemi di vuoto
  • Per l'impiego mobile per l'aspirazione e il bloccaggio di pezzi (EVE-TR-T)
Prodotti punti di forza
  • Pompa per vuoto robusta e a bassa manutenzione con design a premistoppa
  • Il principio del compressore multicella garantisce un funzionamento senza vibrazioni e un trasporto continuo a basse pulsazioni
  • Eccellente dissipazione del calore grazie al cuscinetto permanentemente lubrificato e alla potente ventola
  • Flusso del volume di aspirazione regolabile individualmente per un consumo d'aria ottimizzato e una vasta gamma di applicazioni
  • Basso consumo di energia per un economico funzionamento continuo
  • Pompe a vuoto in versione a secco con o senza filtro supplementare
  • In versione a corrente alternata, continua e trifase
  • Pompa con compressore a palette, senza vibrazioni e volume fornito costante oppure come pompa amembrana compatta
  • Struttura compatta con ventola integrata e supporto a lubrificazione continua
  • Foro di fissaggio con silenziatore integrato
  • Posizione di montaggio preferibile con albero motore orizzontale
  • Capacità di aspirazione fino a 244 m³/h
  • Vuoto max.: 92 %
Metrico       Imperial

Filtra per