EVE-TR 8 DC

Numero articolo: 10.03.01.00288

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Tipo correnteCorrente continua
Livello sonoro 50 Hz60,5 dB(A)
Peso12 kg
EVE-TR 8 DC
Attributo Valore
B 123 mm
B1 138 mm
B2 11,50 mm
d 8,40 mm
G3 G3/8"-IG
H 196 mm
L 231 mm
L2 80 mm
X1 80 mm
Y1 100 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione DC 9,70 m³/h
Tensione 24 – 48V DC
Potenza nominale 500 W
Tipo corrente DC
Tipo corrente Corrente continua
Livello sonoro 50 Hz 60,50 dB(A)
Peso 12 kg
Famigilia de prodotti EVE-TR


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR 8 DC

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)