Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente | Corrente trifase |
Livello sonoro 50 Hz | 77 dB(A) |
tensione a 50Hz | D400V ±10 % |
tensione a 60Hz | D460V ±10% |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 244 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 286 m³/h |
Vuoto (50Hz) | -800 mbar |
Potenza nomin. 50 Hz | 5,5 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 6,6 kW |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
con | Filtro |
Permesso | IE3 |
Peso | 258 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 644 mm |
B2 | 116 mm |
G3 | G2-1/2"-IG |
G5 | M10-IG |
H | 528 mm |
L | 1144 mm |
L2 | 124 mm |
X1 | 645 mm |
Y1 | 380 mm |
Y2 | 190 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 244 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 286 m³/h |
tensione a 50Hz | D400V ±10 % |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 50 Hz | 5,50 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 6,60 kW |
Tipo corrente | AC3 |
Tipo corrente | Corrente trifase |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
Livello sonoro 50 Hz | 77 dB(A) |
Peso | 258 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Famigilia de prodotti | EVE-TR |
Note sull’ordine: EVE-TR 250 AC3 IE3-TYP1 F
La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)