EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

Numero articolo: 10.03.01.00382

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Tipo correnteCorrente trifase
Livello sonoro 50 Hz72 dB(A)
tensione a 50HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
tensione a 60HzD220V/Y380-400V ±10%
Capacità di aspirazione (50 Hz)67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)78,5 m³/h
Vuoto (50Hz)-900 mbar
Potenza nomin. 50 Hz2,2 kW
Potenza nomin. 60 Hz2,6 kW
Versione designIE3:JPN/KOR/BRA
conFiltro
PermessoUL/CSA
Peso86 kg
EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F
Attributo Valore
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 415 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 782 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 78,50 m³/h
tensione a 50Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 2,20 kW
Potenza nomin. 60 Hz 2,60 kW
Tipo corrente AC3
Tipo corrente Corrente trifase
Versione design IE3:JPN/KOR/BRA
Livello sonoro 50 Hz 72 dB(A)
Peso 86 kg
Tipo di protezione IP IP 55
Famigilia de prodotti EVE-TR


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)