Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente | Corrente trifase |
tensione a 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
tensione a 60Hz | D265V/Y460V ±10% |
tensione a 60Hz opt | D230V/Y400V±10% (senza IE3) |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 129 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 154 m³/h |
Livello sonoro 50 Hz | 76 dB(A) |
Vuoto (50Hz) | -900 mbar |
Vuoto (60Hz) | -800 mbar |
Versione design | IE3:EU/CN/IND |
con | Valvola limitatrice di vuoto |
Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 4,8 kW |
Permesso | IE3 |
Peso | 112 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G3 | G1-1/2"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 336 mm |
L | 829 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 129 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 154 m³/h |
tensione a 50Hz | D230V/Y400V ±10% |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 50 Hz | 4 kW |
Potenza nomin. 60 Hz | 4,80 kW |
Livello sonoro 50 Hz | 76 dB(A) |
Peso | 112 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Tipo corrente | AC3 |
Famigilia de prodotti | EVE-TR-X |
Note sull’ordine: EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP1 VBV
La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto