EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F

Numero articolo: 10.03.01.00422

Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo

Tipo correnteCorrente trifase
tensione a 50HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
tensione a 60HzD220V/Y380-400V ±10%
tensione a 60Hz optD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Capacità di aspirazione (50 Hz)67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)78,5 m³/h
Livello sonoro 50 Hz72 dB(A)
Vuoto (50Hz)-900 mbar
Vuoto (60Hz)-900 mbar
Versione designIE3:JPN/KOR/BRA
conFiltro
Potenza nomin. 50 Hz2,2 kW
Potenza nomin. 60 Hz2,6 kW
PermessoUL/CSA
Peso87,5 kg
PermessoUL/CSA
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F
Attributo Valore
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 412,40 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 768,70 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 78,50 m³/h
tensione a 50Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
tensione a 60Hz
Potenza nomin. 50 Hz 2,20 kW
Potenza nomin. 60 Hz 2,60 kW
Livello sonoro 50 Hz 72 dB(A)
Peso 87,50 kg
Tipo di protezione IP IP 55
Tipo corrente AC3
Famigilia de prodotti EVE-TR-X


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

Note sull’ordine: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP3 F

La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto