Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
Usa la costruzione | Soffiante SB |
Tensione DC | 24V - DC |
Materiale | Acciaio / ABS |
Filettatura G1 | G2"-AG |
Lunghezza L | 661 mm |
Larghezza B | 586 mm |
Altezza H | 564 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 586 mm |
B2 | 70 mm |
B3 | 193 mm |
d1 | 13,50 mm |
G1 | G2"-AG |
G5 | M10-IG |
H | 564 mm |
H1 | 611 mm |
H2 | 541 mm |
H3 | 53 mm |
H4 | 93 mm |
H5 | 103 mm |
L | 661 mm |
L1 | 801 mm |
L2 | 170 mm |
X1 | 420 mm |
Y1 | 420 mm |
Note sull’ordine: SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB