Soffianti per vuoto a frequenza regolata SGBL-FU

  • Soffiante per vuoto per la movimentazione di imballaggi in cartone, espansi, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali molto porosi
  • Movimentazione di materiali diversi per regolazione flessibile della capacità di aspirazione

I nostri punti di forza...

  • Convertitore di frequenza incorporato, regolazione sull'apparecchio oppure mediante comando esterno
  • Risparmio di energia grazie al ridotto numero di giri
  • Ampia gamma di prestazioni

I vostri vantaggi...

  • Adattamento perfetto del flusso volumetrico o del valore del vuoto alle esigenze del cliente
  • Riduzione di costi energetici e di emissioni di rumore
  • Sicurezza per tutte le applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Soffianti per vuoto a frequenza regolata SGBL-FU

 

SGBL-FU 180-400-4
10.04.02.00069
Soffiante vuoto a regolazione di frequenza con volume di aspirazione continuo
Capacità di aspirazione: 180 m³/h
Vuoto (max): -400 mbar
Vuoto (breve termine): -500 mbar
Tensione (50Hz): 400V ±10%
Potenza nomin.: 4,0 KW
Peso: 35 kg
SGBL-FU 180-400-4-ER
10.04.02.00070
Soffiante vuoto a regolazione di frequenza con volume di aspirazione continuo
Capacità di aspirazione: 180 m³/h
Vuoto (max): -400 mbar
Vuoto (breve termine): -500 mbar
Tensione (50Hz): 400V ±10%
Potenza nomin.: 4,0 KW
con: Inversione elettropneum.
Peso: 48 kg
SGBL-FU 335-250-4
10.04.01.00040
Soffiante vuoto a regolazione di frequenza con volume di aspirazione continuo
Capacità di aspirazione: 335 m³/h
Vuoto (max): -250 mbar
Tensione (50Hz): 380-500V AC3
Potenza nomin.: 4,0 KW
Peso: 35 kg
SGBL-FU 335-250-4-ER
10.04.01.00041
Soffiante vuoto a regolazione di frequenza con volume di aspirazione continuo
Capacità di aspirazione: 335 m³/h
Vuoto (max): -250 mbar
Tensione (50Hz): 400V ±10%
Potenza nomin.: 4,0 KW
con: Inversione elettropneum.
Peso: 35 kg