Soffianti per vuoto SB

  • La soffiante a vuoto serve per la movimentazione di imballaggi in cartone, schiume, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali porosi
  • Compensazione delle perdite grazie all’enorme capacità di aspirazione

I nostri punti di forza...

  • Soffiante con elevata capacità aspirante
  • Alloggiamento e girante in alluminio pressofuso di precisione
  • Ampia gamma di potenza

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura di pezzi con superfici porose
  • Funzionamento senza vibrazioni ed elevata capacità di aspirazione
  • Ottimizzazione in base alle esigenze dei clienti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Soffianti per vuoto SB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.04.01.00065_01.jpg
Efficiente
SB 75 105 0.37 IE1
10.04.01.00065
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
75 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
91 m³/h
Vuoto (50Hz): 105 mbar
Vuoto (60Hz): 80 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.44 kW
Costruzione: IE1
Tensione (50 Hz): 310-460/180-265V
Tensione (60 Hz): 370-530/215-310V
Permesso: IE1
Peso: 13 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00066_01.jpg
Efficiente
SB 130 125 0.75 IE3-TYP1
10.04.01.00066
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
130 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
160 m³/h
Vuoto (50Hz): 125 mbar
Vuoto (60Hz): 115 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permesso: IE3
Peso: 21.7 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00067_01.jpg
Efficiente
SB 130 125 0.75 IE3-TYP3
10.04.01.00067
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
130 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
160 m³/h
Vuoto (50Hz): 125 mbar
Vuoto (60Hz): 115 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Permesso: IE3
Peso: 21.7 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00068_01.jpg
Efficiente
SB 160 115 0.9 IE3-TYP2
10.04.01.00068
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
160 m³/h
Vuoto (60Hz): 115 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 21.7 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00087_01.jpg
Efficiente
SB 90 330 1.5 IE3-TYP1
10.04.01.00087
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
90 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
110 m³/h
Vuoto (50Hz): 330 mbar
Vuoto (60Hz): 350 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permesso: IE3
Peso: 28.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00088_01.jpg
Efficiente
SB 90 330 1.5 IE3-TYP3
10.04.01.00088
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
90 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
110 m³/h
Vuoto (50Hz): 330 mbar
Vuoto (60Hz): 350 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Permesso: IE3
Peso: 28.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00089_01.jpg
Efficiente
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2
10.04.01.00089
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
110 m³/h
Vuoto (60Hz): 350 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 28.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00069_01.jpg
Efficiente
SB 180 215 1.5 IE3-TYP1
10.04.01.00069
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
180 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
230 m³/h
Vuoto (50Hz): 215 mbar
Vuoto (60Hz): 230 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Permesso: IE3
Peso: 28.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00070_01.jpg
Efficiente
SB 180 215 1.5 IE3-TYP3
10.04.01.00070
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
180 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
230 m³/h
Vuoto (50Hz): 215 mbar
Vuoto (60Hz): 230 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Permesso: IE3
Peso: 28.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00071_01.jpg
Efficiente
SB 230 230 1.8 IE3-TYP2
10.04.01.00071
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
230 m³/h
Vuoto (60Hz): 230 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 28.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3