Efficiente
  • La soffiante a vuoto serve per la movimentazione di imballaggi in cartone, schiume, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali porosi
  • Compensazione delle perdite grazie all’enorme capacità di aspirazione
Prodotti punti di forza
  • Soffiatore ad altissima capacità di aspirazione ottimizzato per materiali porosi
  • L'alloggiamento e la girante in alluminio pressofuso garantiscono un funzionamento privo di vibrazioni e un'elevata capacità di aspirazione
  • Ampia gamma di servizi per un'ampia copertura delle esigenze dei clienti
  • Soffiante per vuoto con alloggiamento e girante in allumino pressofuso di precisione
  • Include la valvola di limitazione della pressione preimpostata
  • Motore con classe di efficienza energetica massima (IE3)
  • Capacità di aspirazione da 75 m³/h a 1.250 m³/h
  • Vuoto max.: 40 %
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per