SB 195 440 3 IE3-TYP1

Numero articolo: 10.04.01.00090

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Efficiente
Capacità di aspirazione (50 Hz)195 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)235 m³/h
Vuoto (50Hz)440 mbar
Vuoto (60Hz)400 mbar
Potenza nomin. 50 Hz3 kW
Potenza nomin. 60 Hz3,6 kW
tensione a 50HzD230V/Y400V ±10%
tensione a 60HzD265V/Y460V ±10%
Versione designIE3:EU/CN/IND
PermessoUL/CSA
PermessoUL/CSA
Peso49 kg
SB 195 440 3 IE3-TYP1
Attributo Valore
B 390 mm
B1 452 mm
d 12 mm
D2 60 mm
G1 G2"-IG
H 454 mm
L 489 mm
X1 310 mm
Y1 310 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 195 m³/h
Capacità di aspirazione (50 Hz) 3.249,90 l/min
Capacità di aspirazione (60 Hz) 235 m³/h
Vuoto (50Hz) 440 mbar
Vuoto (60Hz) 400 mbar
Tipo di protezione IP IP 55
Potenza nomin. 50 Hz 3 kW
Potenza nomin. 60 Hz 3,60 kW
tensione a 50Hz D230V/Y400V ±10%
tensione a 60Hz
Livello sonoro 50 Hz 71,10 dB(A)
Livello di pressione sonora a 60 Hz 73 dB(A)
Peso 49 kg
Versione design IE3-TYP1
Permesso UL/CSA
Versione design IE3:EU/CN/IND
Famigilia de prodotti SB


Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Tiếng Việt
Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SB 195 440 3 IE3-TYP1

Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.

 

Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere