Soffianti per vuoto SB con sist. inversione elettropneu.
Efficiente
Soffiante per vuoto per la movimentazione di imballaggi in cartone, espansi, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali molto porosi
Compensazione delle perdite grazie all’enorme capacità di aspirazione
Controllo mediante inversione elettropneumatica
Impiego in sistemi di presa con elevato fabbisogno di flusso volumetrico di vuoto
Prodotti punti di forza
Compressore a canale laterale ad azionamento diretto ottimizzato per la movimentazione di materiali porosi
La carcassa e la girante in alluminio pressofuso garantiscono un funzionamento privo di vibrazioni e un'elevata capacità di aspirazione; privo di olio e a bassa rumorosità
Controllo mediante una valvola di inversione elettropneumatica collegata
Compressore a canale laterale (1) con elevato potere di aspirazione
La valvola limitatrice di vuoto (2) consente il funzionamento continuo
Elemento di profilo (3) per il design compatto del ventilatore con gruppo di inversione
Valvola di inversione (4) per l'inversione diretta dell'aspirazione e del soffiaggio dell'aria sulla pinza di presa
Valvole di regolazione (5) a basso consumo energetico
Attacco di lavoro (6) per un facile collegamento della pinza di presa al generatore di vuoto
Capacità di aspirazione fino a 750 m³/h
Vuoto max.: 45 %
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.