SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Numero articolo: 10.04.01.00150

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Efficiente
Capacità di aspirazione (60 Hz)390 m³/h
Vuoto (60Hz)245 mbar
Potenza nomin. 60 Hz3,6 kW
Versione designIE3:US/CAN
tensione a 60HzYY230/Y460V ±10%
PermessoUL/CSA
conInversione elettronico pneumatico
Peso78 kg
SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER
Attributo Valore
B 439 mm
B1 502 mm
d 13 mm
G1 G2"-AG
H 476 mm
H2 134 mm
L 798 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attributo Valore
Max.vuoto 245 mbar
Tipo di protezione IP IP 55
Peso 78 kg
tensione a 60Hz
Permesso UL/CSA
Famigilia de prodotti SB-ER


La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SB 390 245 3.6 IE3-TYP2 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.