Soffianti per vuoto SGBL-DG

  • Soffiante per vuoto per la movimentazione di imballaggi in cartone, espansi, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali molto porosi
  • Compensazione delle perdite grazie a una grande potenza di aspirazione

I nostri punti di forza...

  • Soffiante con elevato potere di aspirazione
  • Alloggiamento e ruota in alluminio pressocolato precisissimo
  • Ampia gamma di prestazioni

I vostri vantaggi...

  • Impiego affidabile nella manipolazione di materiali porosi o di pezzi pesanti
  • Corsa senza vibrazione e elevata capacità di aspirazione
  • Ottimizzazione alle esigenze del cliente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Soffianti per vuoto SGBL-DG

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.04.01.00008_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-80-110-0.25
10.04.01.00008
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -110 mbar
Capacità di aspirazione: 80 m³/h
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-415V
Tensione (60 Hz): 220-275V o 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 0.25 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.29 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 40 mm
Attacco vuoto: G1-1/4"-IG
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 10.9 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.01.00009_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-145-120-0.7-DBV
10.04.01.00009
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -120 mbar
Capacità di aspirazione: 145 m³/h
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-415V
Tensione (60 Hz): 220-275V o 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 0.7 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.83 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 14.8 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00067_01.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-155-400-3
10.04.02.00067
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -400 mbar
Vuoto (breve termine): -500 mbar
Capacità di aspirazione: 155 m³/h
Tensione (50 Hz): 190-255V o 330-440V
Tensione (60 Hz): 190-290V o 330-500V
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 46.5 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.01.00001_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-165-180-0.95
10.04.01.00001
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -180 mbar
Capacità di aspirazione: 165 m³/h
Tensione (50 Hz): 230V o 400V
Tensione (60 Hz): 277V o 480V
Potenza nomin. (50 Hz): 0.95 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.6 kW
Protezione: IP 54
Coll. di vuoto del diametro: 50 mm
Attacco vuoto: G1-1/2"-IG
Peso: 30 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00068_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-220-465-4
10.04.02.00068
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -465 mbar
Capacità di aspirazione: 220 m³/h
Tensione (50 Hz): 190-255V o 330-440V
Tensione (60 Hz): 190-290V o 330-500V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 68 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00002_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-310-360-4
10.04.02.00002
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -360 mbar
Capacità di aspirazione: 310 m³/h
Tensione (50 Hz): 380-420V o 660-725V
Tensione (60 Hz): 440-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 54.5 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.01.00011_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-310-270-3-DBV
10.04.01.00011
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -270 mbar
Capacità di aspirazione: 310 m³/h
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-415V
Tensione (60 Hz): 220-275V o 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.45 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-IG
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 37.5 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00086_01.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-310-420-5.5
10.04.02.00086
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -420 mbar
Capacità di aspirazione: 310 m³/h
Tensione (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Tensione (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Potenza nomin. (50 Hz): 5.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 6.3 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-IG
Colore: RAL 7035 grigio luce
Peso: 70 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00077_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-410-225-4
10.04.02.00077
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -225 mbar
Capacità di aspirazione: 410 m³/h
Tensione (50 Hz): 190-255V o 330-440V
Tensione (60 Hz): 190-290V o 330-500V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 71 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

assets/Artikelbild/10.04.02.00003_00.jpg
Articoli di fine serie
SGBL-DG-490-370-7.5
10.04.02.00003
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -370 mbar
Capacità di aspirazione: 490 m³/h
Tensione (50 Hz):
345-415V o. 600-720V
Tensione (60 Hz):
380-480V o. 660-720V
Potenza nomin. (50 Hz): 7.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 8.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 75 mm
Attacco vuoto: G2-1/2"-AG
Peso: 187.2 kg

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/03/2019

  1. 1
  2. 2