Soffianti per vuoto SGBL-DG con sist.inversione elettropneu.

  • Soffiante per vuoto per la movimentazione di imballaggi in cartone, espansi, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali molto porosi
  • Compensazione delle perdite grazie a una grande potenza di aspirazione
  • Controllo della soffiante (aspirazione, scarico, posizione neutra) mediante l'inversione elettropneumatica
  • Impiego in sistemi di presa con elevato fabbisogno di flusso volumetrico di vuoto

I nostri punti di forza...

  • Soffiante per vuoto come compressore a canale laterale comandato direttamente
  • Alloggiamento e girante in alluminio pressocolato precisissimo
  • Valvola di inversione elettropneumatica incorporata

I vostri vantaggi...

  • Impiego affidabile nella manipolazione di materiali porosi
  • Corsa senza vibrazione e elevata capacità di aspirazione, senza olio e silenzioso
  • Controllo di aspirazione, scarico, circolazione senza pressione e posizione neutra
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Soffianti per vuoto SGBL-DG con sist.inversione elettropneu.

 

SGBL-DG-155-400-3-ER
SGBL-DG-155-400-3-ER
10.04.02.00071
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -400 mbar
Vuoto (breve termine): -500 mbar
Capacità di aspirazione: 155 m³/h
Tensione (50 Hz): 190-255V o 330-440V
Tensione (60 Hz): 190-290V o 330-500V
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 51.5 kg
SGBL-DG-220-465-4-ER
SGBL-DG-220-465-4-ER
10.04.02.00072
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -465 mbar
Vuoto (breve termine): -500 mbar
Capacità di aspirazione: 220 m³/h
Tensione (50 Hz): 190-255V o 330-440V
Tensione (60 Hz): 190-290V o 330-500V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 73 kg
SGBL-DG-310-270-3-ER
SGBL-DG-310-270-3-ER
10.04.01.00024
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -270 mbar
Capacità di aspirazione: 310 m³/h
Tensione (50 Hz): 200-240V o 345-415V
Tensione (60 Hz): 220-275V o 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.45 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 38 kg
SGBL-DG-310-360-4-ER
SGBL-DG-310-360-4-ER
10.04.02.00054
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -360 mbar
Capacità di aspirazione: 310 m³/h
Tensione (50 Hz): 345-415V o 690V
Tensione (60 Hz): 440-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 65.8 kg
SGBL-DG-410-225-4-ER
SGBL-DG-410-225-4-ER
10.04.02.00078
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -225 mbar
Capacità di aspirazione: 410 m³/h
Tensione (50 Hz): 190-255V o 330-440V
Tensione (60 Hz): 190-290V o 330-500V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 60 mm
Attacco vuoto: G2"-AG
Peso: 76 kg
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
SGBL-DG-490-370-7.5-ER
10.04.02.00055
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -370 mbar
Capacità di aspirazione: 490 m³/h
Tensione (50 Hz): 345-415V o 690V
Tensione (60 Hz): 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 7.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 8.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 76 mm
Attacco vuoto: G2-1/2"-AG
Peso: 200 kg
SGBL-DG-540-200-4-ER
SGBL-DG-540-200-4-ER
10.04.01.00025
Soffiante vuoto a comando diretto per volume di aspirazione elevato
Vuoto (max): -200 mbar
Capacità di aspirazione: 540 m³/h
Tensione (50 Hz): 345-415V o 690V
Tensione (60 Hz): 380-480V
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.6 kW
Protezione: IP 55
Coll. di vuoto del diametro: 76 mm
Attacco vuoto: G2-1/2"-AG
Peso: 117 kg