Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cavo di rete Ethernet CAT5 M12 codificato D
Tensione DC | 60V-DC / 48V |
Tipo di protezione IP | IP 67 |
Allacciamento elettrico | Con M12 4 pol D-Code |
Lunghezza del cavoLk | 5 m |
Numero poli | 4 |
Numero cavo | 4 |
Materiale tubo | PUR cavo |
Note sull’ordine: NETZ-KA-M12-DK 5m