Compact Terminal SCTMi

Generazione del vuoto flessibile e collegata interamente in rete

Siamo a vostra disposizione per aiutarvi a configurare correttamente il vostro terminale compatto.

Richiedi prodotto

La crescente varietà di versioni, l’ottimizzazione dei processi produttivi, nonché il controllo costante dell’energia e dei processi rappresentano le sfide del futuro. Per poter far fronte a tali esigenze sono necessari sistemi di movimentazione estremamente produttivi, flessibili ed efficienti in termini di efficienza energetica. La risposta è il Compact Terminal SCTMi è la nostra risposta a ciò – un’unita compatta di più generatori di vuoto per la movimentazione simultanea e indipendente di componenti differenti con un solo sistema di vuoto.

Snello

  • Alimentazione centrale di aria compressa e di energia fino a 16 eiettori tramite rispettivamente una sola connessione
  • Tipo di construzione compatta e peso ridotto permettono un’ampia gamma di applicazioni

Collegato in rete

  • Integrabile con diversi sistemi bus di campo
  • Parametri di processo e dei dispositivi rapidamente configurabili via IO-Link o NFC

Modulare

  • Realizzabile in modo modulare con diversi circuiti del vuoto per la movimentazione semplice di pezzi diversi
  • Eiettori disponibili separatamente a seconda della dimensione ugelli, NO, NC, e del tipo di ugello

Intelligente

  • Tutti i circuiti di aspirazione possono essere comandati singolarmente
  • Trasparenza di processo, controllo del consumo di energia e un'ampia gamma di funzioni di diagnosi per un impiego semplice e versatile

Codice di configurazione, selezione e aiuto all’ordine per SCTMi

Il Compact Terminal SCTMi di Schmalz è stato sviluppato per poter essere collegato in modo modulato a più eiettori. Con i seguenti codici è possibile configurare il Compact Terminal SCTMi in linea con la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulle opzioni di selezione sono disponibili nelle rispettive schede.

Corpo base SCTMi

CodiceTipo
SCTMi-IOLCorpo base SCTMi IO-Link
Esempio: SCTMi-IO

Corpo base e IO-Link-Master-Element con collegamento elettrico tramite spina IO-Link M12 a 5-poli

Esempio di configurazione SCTMi

SCTMi-IOL -

Corpo base e IO-Link-Master-Element con collegamento tramite IO-Link

88BB 88BB-88BB 88BB -

8 Eiettori SCPSt 2-09 G02 NO (10.02.02.04682) e 
8 Eiettori SCPSt 2-09 G02 NC (10.02.02.04683)

P

Raccordo pneumatico

Nota:
I nostri specialisti con esperienza può aiutare con la progettazione e la configurazione del terminale.

Integrazione semplificata a livello di comando

Punti salienti del Compact Terminal SCTMi

Ideale per le produzioni intelligenti di domani

Il Compact Terminal SCTMi offre un’ampia gamma di tecnologie innovative per il risparmio energetico e per il collegamento in rete. Questa soluzione è particolarmente indicata per l’impiego nella fabbrica intelligente. Qui di seguito i principali punti di forza.

Near Field Communication (NFC)

  • Comunicazione sicura tramite una connessione punto a punto a consumo energetico neutro
  • Dati visualizzabili - accanto ai dati statistici come il numero di serie è possibile visualizzare anche i dati di processo dinamici per es. punti di commutazione
  • Possibilità di paramatrizzazione per mezzo di un’app l’unità SCTMi può essere parametrizzato direttamente tramite smartphone

Collegamento compatibile Industria 4.0

  • Tramite IO-Link i dati rilevati possono essere visualizzati ed utilizzati fino al livello comando. Lo stesso vale per la parametrizzazione e la diagnosi bidirezionale con tutti i sistemi bus di campo comuni
  • Condition Monitoring migliora la disponibilità dell’impianto tramite un’analisi di stato dettagliata e l’individuazione delle anomalie
  • Predictive Maintenance permette la manutenzione preventiva per il miglioramento delle prestazioni del sistema di presa
  • Energy Monitoring permette il monitoraggio del consumo di energia per ottimizzare il consumo energetico del sistema a vuoto

Funzione risparmio aria automatica

  • Disattivazione della funzione di aspirazione al raggiungimento di un valore del vuoto sicuro fino al prossimo ciclo o finché non scende al di sotto del valore sicuro
  • Valori di impostazione e settaggio del risparmio aria degli eiettori programmabili
  • Risparmio del consumo aria compressa fino all'80%

Sottosistema bus elettronico integrato

  • Comando elettronico realizzabile tramite un unico cavo
  • Comunicazione dati continua tramite IO-Link e Near Field Communication (NFC)
  • Tutti gli eiettori possono essere programmati e comandati separatamente

Tecnologia di ugelli eco

  • La tecnologia di ugelli Eco mette a disposizione una capacità di aspirazione aumentata e consente una generazione di vuoto a efficienza energetica minimizzando il consumo aria compressa