Compact Terminal SCTMi Ethernet

Generazione del vuoto flessibile e collegata interamente in rete

Siamo a vostra disposizione per aiutarvi a configurare correttamente il vostro terminale compatto.

Richiedi prodotto

La crescente varietà di versioni, l’ottimizzazione dei processi produttivi, nonché il controllo costante dell’energia e dei processi rappresentano le sfide del futuro. Per poter far fronte a tali esigenze sono necessari sistemi di movimentazione estremamente produttivi, flessibili ed efficienti in termini di efficienza energetica. La risposta è il Compact Terminal SCTMi Ethernet è la nostra risposta a ciò – un’unita compatta di più generatori di vuoto per la movimentazione simultanea e indipendente di componenti differenti con un solo sistema di vuoto.

Snello

  • Alimentazione centrale di aria compressa e di energia fino a 16 eiettori tramite rispettivamente una sola connessione
  • Tipo di construzione compatta e peso ridotto permettono un’ampia gamma di applicazioni

Collegato in rete

  • Integrabile con diversi sistemi bus di campo
  • Parametri di processo e dei dispositivi rapidamente configurabili via Ethernet o NFC

Modulare

  • Realizzabile in modo modulare con diversi circuiti del vuoto per la movimentazione semplice di pezzi diversi
  • Eiettori disponibili separatamente a seconda della dimensione ugelli, NO, NC, e del tipo di ugello

Intelligente

  • Tutti i circuiti di aspirazione possono essere comandati singolarmente
  • Trasparenza di processo, controllo del consumo di energia e un'ampia gamma di funzioni di diagnosi per un impiego semplice e versatile

Codice di configurazione, selezione e aiuto all’ordine per SCTMi

Il Compact Terminal SCTMi Ethernet di Schmalz è stato sviluppato per poter essere collegato in modo modulato a più eiettori. Con i seguenti codici è possibile configurare il Compact Terminal SCTMi Ethernet in linea con la vostra applicazione.

Ulteriori informazioni sui singoli componenti e sulle opzioni di selezione sono disponibili nelle rispettive schede.

Corpo base SCTMi Ethernet

CodiceTipo
SCTMi-PNTCorpo base SCTMi
Ethernet interfaccia
Comunicazione: ProfiNet
SCTMi-ECTCorpo base SCTMi
Ethernet interfaccia
Comunicazione: EtherCAT
SCTMi-EIPCorpo base SCTMi
Ethernet interfaccia
Comunicazione: Ethernet/IP

Esempio di configurazione SCTMi

SCTMi-PNT -

Corpo base con interfaccia Ethernet e comunicazione tramite ProfiNet

8888 0000-0000 0000 -

4 Eiettori SCPSt 2-09 G02 NO (10.02.02.04682)

P

Raccordo pneumatico

Nota:
I nostri specialisti con esperienza può aiutare con la progettazione e la configurazione del terminale.

Integrazione semplificata a livello di comando

Punti salienti del Compact Terminal SCTMi Ethernet

Ideale per le produzioni intelligenti di domani

Il Compact Terminal SCTMi Ethernet offre un’ampia gamma di tecnologie innovative per il risparmio energetico e per il collegamento in rete. Questa soluzione è particolarmente indicata per l’impiego nella fabbrica intelligente. Qui di seguito i principali punti di forza.

Near Field Communication (NFC)

  • Comunicazione sicura tramite una connessione punto a punto a consumo energetico neutro
  • Dati visualizzabili - accanto ai dati statistici come il numero di serie è possibile visualizzare anche i dati di processo dinamici per es. punti di commutazione
  • Possibilità di paramatrizzazione per mezzo di un’app l’unità SCTMi Ethernet può essere parametrizzato direttamente tramite smartphone

Collegamento compatibile Industria 4.0

  • Tramite Ethernet i dati rilevati possono essere visualizzati ed utilizzati fino al livello comando. Lo stesso vale per la parametrizzazione e la diagnosi bidirezionale con tutti i sistemi bus di campo comuni
  • Condition Monitoring migliora la disponibilità dell’impianto tramite un’analisi di stato dettagliata e l’individuazione delle anomalie
  • Predictive Maintenance permette la manutenzione preventiva per il miglioramento delle prestazioni del sistema di presa
  • Energy Monitoring permette il monitoraggio del consumo di energia per ottimizzare il consumo energetico del sistema a vuoto

Funzione risparmio aria automatica

  • Disattivazione della funzione di aspirazione al raggiungimento di un valore del vuoto sicuro fino al prossimo ciclo o finché non scende al di sotto del valore sicuro
  • Valori di impostazione e settaggio del risparmio aria degli eiettori programmabili
  • Risparmio del consumo aria compressa fino all'80%

Sottosistema bus elettronico integrato

  • Comando elettronico realizzabile tramite un unico cavo
  • Comunicazione dati continua tramite Ethernet e Near Field Communication (NFC)
  • Tutti gli eiettori possono essere programmati e comandati separatamente

Tecnologia di ugelli eco

  • La tecnologia di ugelli Eco mette a disposizione una capacità di aspirazione aumentata e consente una generazione di vuoto a efficienza energetica minimizzando il consumo aria compressa