Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Modular Manifold with of up to 16 SCPSi
Comunicazione | IO-Link |
Numero di eiettore | 8 |
Eiettore tipo 1 | SCTSi 15 G02 NC |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 97,30 mm |
B1 | 124,70 mm |
B2 | 13,50 mm |
B3 | 109 mm |
B4 | 77 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M12x1-AG |
G5 | M12x1-IG |
H | 105 mm |
H2 | 91,50 mm |
H3 | 56,50 mm |
H4 | 22,50 mm |
L | 200,70 mm |
L1 | 234,70 mm |
L2 | 27 mm |
L3 | 18,50 mm |
L4 | 16 mm |
L5 | 27 mm |
X1 | 217,70 mm |
Y1 | 64 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Comunicazione | IO-Link |
Peso | 1,96 kg |
Note sull’ordine: SCTSi-IOL 8
Il terminale compatto SCTSi IO-Link viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).
Pezzi di ricambio disponibili: Kit di parti d'usura dell'espulsore
Accessori disponibili: Cavo di collegamento