Unità a vuoto VE / VER

  • Unità a vuoto per utilizzo come alimentazione vuoto azionata pneumaticamente con regolazione interna
  • Il vuoto viene generato quando viene allacciata un'utenza
  • Adatto per tutti i compiti di manipolazione e bloccaggio a vuoto

I nostri punti di forza...

  • Soluzione completa di eiettore, controllo e regolazione
  • Sistema automatico di regolazione aria interno (opzionale)

I vostri vantaggi...

  • Soluzione completa di eiettore, controllo e regolazione
  • Regolazione pneumatica interna (sistema automatico di regolazione aria, opzionale)
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Unità a vuoto VE / VER

 

VE 15
10.02.03.00325
Produttore di vuoto pneumatico con manometro e valvola antiritorno
Misura ugello: 1,5 mm
Vuoto (max): -800 mbar
Capacità di aspirazione (max):
4.1 m³/h
Consumo d'aria: 6.1 m³/h
VER 15
10.02.03.00335
Produttore di vuoto pneumatico con regolazione, manometro e valvola antiritorno
Misura ugello: 1,5 mm
Vuoto (max): -800 mbar
Capacità di aspirazione (max):
4.1 m³/h
Consumo d'aria: 6.12 m³/h