Dispositivi di allarme acustico-elettronico WN-E

  • Dispositivo di allarme per controllo del sistema e avvertimento in caso di calo del vuoto di lavoro e della corrente
  • Controllo di sistemi del vuoto

I nostri punti di forza...

  • Segnale di allarme acustico con 100 dB
  • Controllo della tensione integrato
  • Punto di commutazione regolabile da -1 a 0 bar
  • Dispositivo elettronico di allarme

I vostri vantaggi...

  • Allarme sicuro anche in caso di rumori circostanti molto forti
  • Segnale di allarme acustico anche in caso di calo di corrente
  • Impiego flessibile con depressioni diverse
  • Controllo affidabile di sistemi del vuoto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Dispositivi di allarme acustico-elettronico WN-E

 

WN-E AKUST -1...0 AC
10.07.05.00012
Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto
Lunghezza L: 82 mm
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 85 mm
Funzione: acusticamente
Campo di misura: -1,00 ... 0,00
Tensione: 200-280V - AC
Tipo corrente: Corrente altern
Lunghezza cavo: 3 m
Lunghezza valvola elettronica: 1.3 m
WN-E AKUST -1...0 DC
10.07.05.00016
Dispositivo di allarme acustico-elettronico per il controllo dei sistemi a vuoto
Lunghezza L: 82 mm
Larghezza B: 80 mm
Altezza H: 85 mm
Funzione: acusticamente
Campo di misura: -1,00 ... 0,00
Tensione: 24V - corrente conti
Tipo corrente: Corrente Contin
Lunghezza cavo: 3 m
Lunghezza valvola elettronica: 1.3 m