Manometri VAM

  • Vacuometro per misurazione e controllo analogici del vuoto
  • Impiego universale nei sistemi a vuoto

I nostri punti di forza...

  • Vacuometro convenzionale in struttura a tubo o a capsula a incastro
  • Misure e attacchi a norma
  • Diversi campi di misurazione

I vostri vantaggi...

  • Semplice e sicuro; impiego comprovato
  • Per tutti le applicazioni con il vuoto
  • Funzioni adattate alle esigenze dei clienti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Manometri VAM

 

VAM 40 V H
10.07.02.00007
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 40 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Raccordo posteriore
Attacco vuoto: G1/8"-AG
VAM 40 V DR
10.07.02.00035
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 40 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Con anello di tenuta
Attacco vuoto: G1/8"-AG
VAM 63 V H PSI
10.07.02.00003
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 63 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Raccordo posteriore
con: additional PSI-Scala
Attacco vuoto: G1/4"-AG
VAM 63 V400 H
10.07.02.00002
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 63 mm
Campo di misura: -0,40 ... 0,00 bar
Forma: Raccordo posteriore
Attacco vuoto: G1/4"-AG
VAM 63 V250 H
10.07.02.00006
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 63 mm
Campo di misura: -0,25 ... 0,00 bar
Forma: Raccordo posteriore
Attacco vuoto: G1/4"-AG
VAM 63 V U PSI
10.07.02.00004
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 63 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Attacco posteriore
con: additional PSI-Scala
Attacco vuoto: G1/4"-AG
VAM 67 V H-SE
10.07.02.00016
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 67 mm
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Forma: Per montaggio pannello
Attacco vuoto: G1/8"-AG
VAM 100 V250 U
10.07.02.00001
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D: 100 mm
Campo di misura: -0,25 ... 0,00 bar
Forma: Attacco posteriore
Attacco vuoto: G1/2"-AG