Manometri VAM-D

  • Manometro elettronico con display digitale per l´impiego in sistemi a vuoto e ad aria compressa per il rilevamento e la visualizzazione del vuoto (da -1 a 0 bar) e della pressione (da 0 a 10 bar)
  • Integrazione nei pannelli grazie alla forma cubica
  • Montaggio direttamente nel punto d´impiego dei sistemi di movimentazione, grazie a dimensione e peso ridotti
  • Ideale per l´impiego mobile (a batterie)
  • Ricerca errori semplice e rapida nei sistemi a vuoto e a pressione (disponibile come optional nel set)

I nostri punti di forza...

  • Manometro elettronico con indicazione digitale
  • Struttura compatta, peso minimo (solo ca. 40 g) e funzionamento a batterie
  • Rilevamento e visualizzazione dei valori del vuoto e della pressione

I vostri vantaggi...

  • Semplice controllo visivo dell'impianto e del processo
  • Ideale per l'impiego mobile; non occorre alcuna fonte di tensione esterna
  • Impiego universale nei sistemi a vuoto e a pressione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Manometri VAM-D

 

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
10.07.02.00055
Manometro per vuoto per a misurazione e il controllo del vuoto
Lunghezza L: 30 mm
Larghezza B: 30 mm
Campo di misura: -1,0 ... 10,0 bar
Attacco vuoto: G1/8"-AG
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
10.07.02.00057
Manometro per vuoto per a misurazione e il controllo del vuoto
Lunghezza L: 30 mm
Larghezza B: 30 mm
Campo di misura: -1,0 ... 10,0 bar
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Versione: SET