Riduttori di pressione DM

  • Riduttore di pressione per regolazione manuale di aria compressa nei sistemi ad aria compressa
  • Alimentazione dell'aria compressa mirata, grazie alla regolazione della pressione precisa, ad es. per generatori di vuoto pneumatici
  • Impiego per scopi di controllo e misurazione, come ad es. controllo delle perdite

I nostri punti di forza...

  • Riduttore di pressione impostabile meccanicamente
  • Regolazione precisa della pressione
  • Indipendente dalla pressione iniziale e con sfiato

I vostri vantaggi...

  • Regolazione manuale con grandissima precisione di ripetizione
  • Mantenimento precisissimo del valore preimpostato
  • Installazione semplice in qualsiasi posizione di montaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Riduttori di pressione DM

 

DM 0.5...10 G1/2-IG
10.07.11.00025
Riduttore di pressione
Zona di lavoro: 0,5 ... 10,0 bar
Attacco: G1/2"-IG
con: Manometro
Portata (max): 78 m³/h