Sensori di vuoto VS-V-SA

  • Sensore di vuoto elettronico per misurazione di valori per il vuoto direttamente sulla ventosa
  • Valutazione decentralizzata dei segnali
  • Elaborazione di segnali di uscita ad es. mediante PLC
  • Ideale per il monitoraggio della curva del vuoto all'interno di un processo di movimentazione
  • Impiego in settori della movimentazione automatizzata

I nostri punti di forza...

  • Dimensioni minime, peso ridotto
  • Elevata precisione di misurazione
  • Varianti di allacciamenti con filettatura M3, M5 e tubo ad innesto diametro 4 o 6 mm

I vostri vantaggi...

  • Possibilità d'immissione ottimale nei sistemi di vuoto, anche per accelerazioni elevate
  • Segnali di uscita precisi
  • Svariate possibilità di montaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sensori di vuoto VS-V-SA

 

VS-V-SA M5-AG
10.06.02.00224
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico
Attacco: M5-AG
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SA M3-AG
10.06.02.00225
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico
Attacco: M3-AG
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SA STR4
10.06.02.00226
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico
Attacco: Tubo Ø4
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SA STR6
10.06.02.00227
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita analogico
Attacco: Tubo Ø6
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Lunghezza cavo: 3 m