Sensori di flusso FS

  • Sensore di flusso per il monitoraggio di processo, dei componenti e delle condizioni ad alta risoluzione
  • Ideale per impianti di vuoto e aria compressa con tubi di diametro piccolo (ad es. per la movimentazione di piccoli pezzi)
  • Facile integrazione nel controllo del sistema tramite uscita analogica e due punti di commutazione regolabili
  • Display integrato con valutazione del consumo cumulato di aria compressa (monitoraggio dei costi)
  • Sensore di vuoto integrato e possibilità di monitoraggio delle perdite per l'ottimizzazione del processo

I nostri punti di forza...

  • Regolabilità dei valori di soglia
  • Struttura compatta
  • Display con cambio di colore al raggiungimento del valore di soglia

I vostri vantaggi...

  • Monitoraggio dei componenti basato sul flusso di volume
  • Posizionamento e montaggio flessibile, ad es. in ragni di presa o su bracci robotizzati
  • Il display ad alto contrasto fornisce un segnale visivo aggiuntivo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sensori di flusso FS

 

assets/Artikelbild/10.06.04.00001_00.jpg
Nuovo
FS-5 D 2NA K
10.06.04.00001
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 5 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x NPN + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/8"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00002_00.jpg
Nuovo
FS-5 D 2PA K
10.06.04.00002
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 5 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x PNP + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/8"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00003_00.jpg
Nuovo
FS-10 D 2NA K
10.06.04.00003
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 10 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x NPN + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/8"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00004_00.jpg
Nuovo
FS-10 D 2PA K
10.06.04.00004
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 10 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x PNP + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/8"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00005_00.jpg
Nuovo
FS-50 D 2NA K
10.06.04.00005
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 50 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x NPN + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/8"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00006_00.jpg
Nuovo
FS-50 D 2PA K
10.06.04.00006
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 50 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x PNP + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/8"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00007_00.jpg
Nuovo
FS-100 D 2NA K
10.06.04.00007
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 100 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x NPN + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/4"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00008_00.jpg
Nuovo
FS-100 D 2PA K
10.06.04.00008
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 100 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x PNP + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/4"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00009_00.jpg
Nuovo
FS-200 D 2NA K
10.06.04.00009
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 200 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x NPN + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/4"
Protezione: IP 40 (con connettore)
assets/Artikelbild/10.06.04.00010_00.jpg
Nuovo
FS-200 D 2PA K
10.06.04.00010
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata: 0 ... 200 l/min
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Forma: Con indicazione digitale
Modello: 2x PNP + 1x analogico
Allacciamento elettrico: Cavo
Attacco: G1/4"
Protezione: IP 40 (con connettore)