Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sensore di flusso con vacuostato e pressostato integrati e due segnali di uscita digitali
Portata nel campo di pressione | 0 ... 50 l/min |
Campo di misurazione | -1...8bar |
Forma | Display digitale |
Modello | 2x NPN + 1x analogico |
Allacciamento elettrico | Cavo |
Allacciamento | G1/8" |
Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 17 mm |
d1 | 2,50 mm |
d2 | 3 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
H | 50 mm |
H1 | 52 mm |
H2 | 3 mm |
H3 | 9,50 mm |
H4 | 36,70 mm |
L | 55 mm |
L1 | 76,20 mm |
L2 | 18,50 mm |
L3 | 18,60 mm |
Lk | 2000 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 28 mm |
X2 | 18 mm |
Y1 | 8 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di misurazione | -1...8bar |
Allacciamento | G1/8" |
Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
Peso | 107 g |
Portata nel campo di pressione | 0 ... 50 l/min |
Portata nel campo del vuoto | |
Modello | 2x NPN + 1x analogico |
Allacciamento elettrico | Cavo |
Famigilia de prodotti | FS |
Note sull’ordine: FS 50 D 2NA K
Il prodotto viene fornita come componente pronto per il collegamento.
È incluso un cavo di 3 m di lunghezza con trefoli aperti.