Pressostati VS-P1

  • Pressostato elettronico per controlli di stato nei sistemi ad pressione
  • Ottimizzazioni dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione per il potenziamento di sistemi di pressione
  • Impiego in settori della movimentazione automatizzata

I nostri punti di forza...

  • Pressostato elettronico
  • Punto di innesto e isteresi regolabile
  • Uscita analogica e digitale

I vostri vantaggi...

  • Inserimento e misurazione precisissimi
  • Adattamento perfetto alle esigenze del cliente
  • Valore limite del pressione impostabile e controllo continuo del aria pressione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pressostati VS-P1

 

VS-P1-PNP M8-4
VS-P1-PNP M8-4
10.06.02.00051
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: 0,0 ... 1,0
Modello: Commutabile verso +
Attacco: Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-PNP M8-4
VS-P1-A-PNP M8-4
10.06.02.00050
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: 0,0 ... 1,0
Forma: con flangia d'adattamento
Modello: Commutabile verso +
Attacco: Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-NPN M8-4
VS-P1-NPN M8-4
10.06.02.00104
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: 0,0 ... 1,0
Modello: Commutabile verso -
Attacco: Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-P1-A-NPN M8-4
VS-P1-A-NPN M8-4
10.06.02.00106
Vacuostato/pressostato con segnale di uscita digitale e analogico
Campo di misura: 0,0 ... 1,0
Forma: con flangia d'adattamento
Modello: Commutabile verso -
Attacco: Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 1 anal./1 dig 1...5V