Pressostati VS-P10-AH / AV-T

  • Pressostato per controllo di processo elettronico nei sistemi a pressione
  • Impiegabile come elemento di misurazione e commutazione
  • Impiego nei sistemi di movimentazione con dinamica altissima

I nostri punti di forza...

  • Punti di innesto regolabili mediante pulsante teach
  • Due uscite digitali
  • Indicazione LED a due colori
  • Fissaggio verticale o orizzontale
  • Corrente d’intervento 200 mA
  • Dimensioni minime
  • Peso solo 6 g

I vostri vantaggi...

  • Regolazione veloce dei punti di commutazione
  • Risparmio di elementi di commutazione
  • Indicazione di stato ben visibile
  • Montaggio salvaspazio
  • Grande potenza d’intervento
  • Ingombro ridotto
  • Massa dell’interruttore quasi trascurabile
 

Individual items within the product family Pressostati VS-P10-AH / AV-T

 

VS-P10-AH-T-PNP M8-4
VS-P10-AH-T-PNP M8-4
10.06.02.00383
Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Adeguamento orizzontale
Impostazione punto commutazione:
Teachfunction
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
VS-P10-AH-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00382
Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Adeguamento orizzontale
Impostazione punto commutazione:
Teachfunction
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
con: Isteresi fissa
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
VS-P1-AV-T-PNP M8-4
10.06.02.00385
Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Adattamento verticale
Impostazione punto commutazione:
Teachfunction
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
VS-P1-AV-T-PNP M8-4 S
10.06.02.00384
Vacuostato/pressostato con 2 segnali di uscita digitali insegnabile
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Adattamento verticale
Impostazione punto commutazione:
Teachfunction
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
con: Isteresi fissa
Ingr./uscite: 2 digitale