Pressostati VS-P10-D

  • Pressostato elettronico per controlli di stato nei sistemi ad pressione
  • Ottimizzazioni dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione per il potenziamento di sistemi di pressione
  • Piccolo e leggero, può essere impiegato direttamente sulla ventosa
  • Impiego in settori della movimentazione automatizzata

I nostri punti di forza...

  • Pressostato elettronico con indicazione digitale
  • Punto di innesto e isteresi programmabili mediante tastiera a membrana
  • Due uscite digitali separate programmabili
  • Funzioni speciali programmabili

I vostri vantaggi...

  • Inserimento preciso con due uscite di commutazione separate
  • Adattamento perfetto alle esigenze del cliente
  • Possibilità di richiesta valore limite superiore e inferiore
  • Possibilità di ulteriori adeguamenti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pressostati VS-P10-D

 

VS-P10-D-PNP M8-4
Articoli di fine serie
VS-P10-D-PNP M8-4
10.06.02.00056
Vacuostato/pressostato con display e due segnali di ingresso digitali
Campo di misura: 0,0 ... 10,0
Forma: Con indicazione digitale
Modello: Commutabile verso +
Attacco: Connettore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale