Pressostati VS-P10-W-D

  • Pressostato elettronico per controlli di stato nei sistemi di pressione
  • Ottimizzazioni dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione per il potenziamento di sistemi di pressione
  • Piccolo e leggero, può essere impiegato direttamente sulla ventosa
  • Forma cubica adatta anche per l'incasso in pannelli
  • Impiego in settori della movimentazione automatizzata

I nostri punti di forza...

  • Pressostato elettronico con indicazione digitale
  • Punto di innesto e isteresi programmabili mediante tastiera a membrana
  • Due uscite digitali separate programmabili
  • Funzioni speciali programmabili

I vostri vantaggi...

  • Inserimento elettronico preciso con due uscite di commutazione separate
  • Adattamento perfetto alle esigenze del cliente
  • Possibilità di richiesta valore limite superiore e inferiore
  • Possibilità di ulteriori adeguamenti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pressostati VS-P10-W-D

 

VS-P10-W-D PNP M8-4
10.06.02.00114
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-W-D NPN M8-4
10.06.02.00127
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Ingr./uscite: 2 digitale