Pressostati VS-P10-W-D-K(-2C)

  • Pressostato per l'impiego in sistemi a pressione per il controllo di processo e l'ottimizzazione dei tempi di ciclo
  • Montaggio di circuiti di regolazione per il miglioramento della redditività dei sistemi a pressione
  • Integrazione dell'interruttore nei pannelli, grazie alla struttura cubica e al telaio opzionale con tappo di protezione trasparente
  • Montaggio direttamente nel punto d'impiego dei sistemi di movimentazione, grazie a struttura e peso ridotti

I nostri punti di forza...

  • Pressostato con display digitale, a scelta anche a due colori
  • Impostazione di tutte le funzioni mediante menu a struttura intelligente
  • Impostazione automatica punto di commutazione integrata
  • Funzione anti-chattering con tempi d'intervento impostabili
  • Funzione di commutazione con punti di commutazione impostabili a piacere, a scelta come modo isteresi o comparatore

I vostri vantaggi...

  • Semplice controllo visivo dell'impianto e del processo
  • Riduzione delle spese di installazione durante la messa in esercizio e possibile adeguamento delle impostazioni
  • Determinazione automatica dei punti di commutazione ottimali, in base al processo, senza programmazione manuale
  • Uscita di commutazione stabile, anche in caso di oscillazioni improvvise e repentine della pressione principale
  • Adattamento ottimale dei punti di commutazione e dei segnali di uscita
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pressostati VS-P10-W-D-K(-2C)

 

VS-P10-W-D-NPN-K
VS-P10-W-D-NPN-K
10.06.02.00419
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-W-D-PNP-K
VS-P10-W-D-PNP-K
10.06.02.00420
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
VS-P10-W-D-NPN-K-2C
10.06.02.00423
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 1 digitale
Display: Display due-colorato
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
VS-P10-W-D-PNP-K-2C
10.06.02.00424
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 1 digitale
Display: Display due-colorato