Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adattatore vuoto per attacco vuoto (montato)
Diametro esterno D | 6 mm |
Diametro interno d | 1,3 mm |
Lunghezza L | 16 mm |
Usa la costruzione | Vacuostato |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 6 mm |
H | 27,30 mm |
H2 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di misurazione | bar |
Peso | 4,50 g |
Note sull’ordine: ADAP-VS 6-1.3x16