Vacuostati e pressostati VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

  • Vacuostato e pressostato per l'impiego in sistemi a vuoto e pressione per il controllo di processo e l'ottimizzazione dei tempi di ciclo
  • Montaggio di circuiti di regolazione per il miglioramento della redditività dei sistemi
  • Integrazione dell'interruttore nei pannelli, grazie alla struttura cubica e al telaio opzionale con tappo di protezione trasparente
  • Montaggio direttamente nel punto d'impiego dei sistemi di movimentazione, grazie a struttura e peso ridotti

I nostri punti di forza...

  • Impostazione di tutte le funzioni mediante menu a struttura intelligente
  • Impostazione automatica punto di commutazione integrata
  • Funzione anti-chattering con tempi d'intervento impostabili

I vostri vantaggi...

  • Riduzione delle spese di installazione durante la messa in esercizio e possibile adeguamento
  • Determinazione automatica dei punti di commutazione ottimali, in base al processo
  • Uscita di commutazione stabile, anche in caso di oscillazioni improvvise e repentine della pressione principale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Vacuostati e pressostati VS-V/P-W-D-K(-3C-D)

 

VS-V-W-D NPN K
10.06.02.00417
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-V-W-D PNP K
10.06.02.00418
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-W-D NPN K
10.06.02.00419
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
VS-P10-W-D PNP K
10.06.02.00420
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
assets/Artikelbild/10.06.02.00679_01.jpg
Nuovo
VS-V-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00679
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
Display: 3-colori / 2-linee
assets/Artikelbild/10.06.02.00678_01.jpg
Nuovo
VS-V-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00678
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
Display: 3-colori / 2-linee
assets/Artikelbild/10.06.02.00681_01.jpg
Nuovo
VS-P10-W-D NPN K 3C-D
10.06.02.00681
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso -
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
Display: 3-colori / 2-linee
assets/Artikelbild/10.06.02.00680_01.jpg
Nuovo
VS-P10-W-D PNP K 3C-D
10.06.02.00680
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misura: 0,0 ... 10,0 bar
Forma: Cube, display digitale
Modello: Commutabile verso +
Allacciamento elettrico: Cavo
Ingr./uscite: 2 digitale
Display: 3-colori / 2-linee