Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostato/pressostato a forma di cubo con display e segnali di uscita digitale
Campo di misurazione | 0,0 ... 10,0 bar |
Forma | Cube, display digitale |
Modello | Interruttore PNP |
Allacciamento elettrico | Cavo |
Ingressi e uscite | 2 digitale |
Display | Display a 3 colori / 2 righe |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 30 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | M5-IG |
G4 | M3-IG |
H | 21,30 mm |
H1 | 36,30 mm |
L | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 10 mm |
LG4 | 4,50 mm |
Lk | 2000 mm |
X1 | 20 mm |
Y1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Mezzo misurazione | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
Campo di misurazione | 0,0 ... 10,0 bar |
Sicurezza sovrappressione | 15 bar |
Isteresi | Impostabile: da 0 a 100% valore impostazione o comparatore: modo |
Ingressi e uscite | 2 digitale |
Capacità di commutazione max. | 100 mA |
Allacciamento elettrico | Cavo |
Tensione | 12-24V DC |
Corrente assorbita | 30 mA |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 73 g |
Famigilia de prodotti | VS-V-W-D-K |
Note sull’ordine: VS-P10-W-D PNP K 3C-D
Il vacuostato et pressostato VS-V/P-W-D-K-3C-D viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: angolo di fissaggio, telaio di montaggio