Pinza per dita OFG

  • Pinze a dito per il contatto diretto con gli alimenti, ad esempio per il trasferimento di prodotti in vaschette o per il controllo qualità
  • Il design sottile del dito consente di posizionare i piccoli prodotti vicini tra loro, ad esempio in una scatola di sushi per il pranzo
  • Manipolazione di prodotti biologici con forme e caratteristiche diverse, come cosce di pollo o mele
  • Impiego nella logistica per il prelievo di piccoli pezzi in imballaggi come reti o sacchetti
  • Impiego in sistemi automatizzati in cui vengono lavorati diversi prodotti

I nostri punti di forza...

  • Design arrotondato basato sulla mano umana
  • Pinza di presa a dito opzionale in design igienico
  • Connessione flessibile a dito
  • Filigrana e dita strette
  • Controllo intelligente

I vostri vantaggi...

  • Pinza flessibile, delicata e a bassa pressione per un'ampia gamma di compiti
  • Adatto per la manipolazione diretta degli alimenti
  • Realizzazione di diversi modelli di presa con un solo strumento
  • Permette la movimentazione di pezzi che sono vicini tra loro
  • L'angolo di apertura, la forza di presa e le posizioni delle dita possono essere regolate in modo flessibile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinza per dita OFG

 

assets/Artikelbild/10.01.51.00009_00.jpg
Nuovo
OFG SI-70 31.5 SPB4-30
10.01.51.00009
Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Fissaggio: 31,5-4-M5
Formato: 30
Ventosa: Vent. a soffietto SPB4
assets/Artikelbild/10.01.51.00001_00.jpg
Nuovo
OFG HYG SI-70 31.5
10.01.51.00001
Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place
Forma: Hygenic Design
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Fissaggio: 31,5-4-M5
assets/Artikelbild/10.01.51.00002_00.jpg
Nuovo
OFG HYG SI-70 50
10.01.51.00002
Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place
Forma: Hygenic Design
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Fissaggio: 50-4-M6
assets/Artikelbild/10.01.51.00003_00.jpg
Nuovo
OFG SI-70 31.5
10.01.51.00003
Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Fissaggio: 31,5-4-M5
assets/Artikelbild/10.01.51.00004_00.jpg
Nuovo
OFG SI-70 50
10.01.51.00004
Innovativa pinza a dito per uso alimentare diretto e applicazioni Pick&Place
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Fissaggio: 50-4-M6