Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di comando
Tensione DC | 24V - DC |
Usa la costruzione | Pinza di presa per dita base |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 6,0 ... 8,0 bar |
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
Peso | 1.727 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 162,50 mm |
d | 9 mm |
d1 | 9 mm |
H | 67 mm |
L | 275 mm |
X1 | 260 mm |
Y1 | 122 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tensione DC | 24V - DC |
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 6,0 ... 8,0 bar |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Peso | 1727 g |
Note sull’ordine: STEU 24V-DC OFG-B