Sistemi di presa ad area FMHD

Sistema di presa con accumulo integrato per la generazione del vuoto esterno

Punti di forza:

 

  • Per la movimentazione efficiente di legname segato, prodotti spazzolati e incollati, prodotti in cartone, legname, pallet ed elementi scatolati
  • Movimentazione di materiale cresciuto naturalmente avente nodi, crepe e superfici ruvide altamente tortuos
  • Ideale per l'uso in segherie, falegnamerie e aziende di mobili
  • Per reimpilamento layerwise e pezzi reagenti usati

Istruzioni per l’uso (PDF,1.1 MB)

Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.

Rchiedi Prodotto

Il sistema di presa ad area FMHD può essere integrato velocemente e in modo efficiente, e dispone di un attacco per la generazione di vuoto esterna. La presenza di un serbatoio per vuoto integrato e la sua costruzione robusta e a basso fabbisogno di manutenzione permette a questa pinza di presa di essere indicata per le operazioni di movimentazione in ambienti particolarmente difficili. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte queste pinze di presa sono ideali per il funzionamento con robot industriali e portali.

  • Profilo di base in alluminio (1) con accumulo sottovuoto integrato per elevata rigidità con basso peso morto
  • Collegamento del tubo flessibile e cilindro separatore (2); collegamento di generatori di vuoto esterni
  • Coperchio terminale (3) con valvole di controllo per cilindro separatore e funzione di soffiaggio
  • Profilo valvola (4) con valvole missilistiche integrate
  • Profilo a cambio rapido con spugna di tenuta e film adesivo a cambio rapido (5); facile da mantenere semplicemente sostituendo

Particolarmente facili da servire

Il sistema di sostituzione rapida pieghevole della piastra di aspirazione permette la manutenzione semplice e veloce della pinza di presa. Il processo di manutenzione viene ottimizzato ulteriormente da un’unità cilindro compatta, dalla nuova pellicola valvola clip e dalla spugna a sostituzione rapida.


Piastra di aspirazione con una larghezza di 250 mm per una maggiore capacità di carico

Più potere di tenuta

Forza di tenuta in sospeso per pezzi altamente porosi e contorti dalla memoria vuoto integrata

Oneri minimi di manutenzione

Operazioni di manutenzione ridotte del 70% grazie alla costruzione del profilo con tre pezzi.

Flessibilità unica

Movimentazione di pezzi da 50 mm di larghezza, indipendentemente dalla geometria, dalla superficie e dalla posizione

Elevata efficienza energetica

Riduzione sostenibile dei costi d’esercizio grazie all’ottimizzazione del flusso e all’utilizzo efficiente dell’energia impiegata

Peso ridotto

Massima accelerazione del processo

Funzionamento integrato

Sicurezza di funzionamento elevata e riduzione dei costi d’installazione grazie alla generazione del vuoto e alla valvola di distacco integrate

Aiuto alla scelta e all’ordinazione per FMHD

Produciamo i nostri sistema di presa FMHD sempre in linea con l’applicazione del cliente. La seguente tabella permette di individuare direttamente la chiave di ordinazione della propria pinza di presa. Inviateci la chiave di ordinazione attraverso il formulario di richiesta.

Esempio di chiave di ordinazione:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
FMHD CV1 1260 2R28 O20 C155L P A6L 126 V1 CA1

Aiuto alla scelta chiave di ordinazione:

 

Campo Significato Possibili esecuzioni Valore come esempio
1 Descrizione breve tipo di pinza di presa

FMHD

FMHD-250 (larghezza in eccesso 250 mm)

FMHD
2 Tecnologia delle valvole CV1 – Valvola a sfera di flusso CV1
3 Lunghezza (complessiva) Da 350 mm a 1806 mm con tratte da 14 mm [in mm] 1260
4 Griglia Due corsie con distanza valvola pari a 28 mm 2R28
5 Tipo di spugna O10O10 – Materiale O10O10
O20 – Materiale O20
O10O10S05 – Materiale O10O10S05
O10O10F – Materiale O10O10F
O20
6 Posizione cilindro Distanza bordo della pinza di presa dal centro del cilindro [in mm] C155L
7 Funzione di commutazione P – PNP commutabile P
8 Supporti S60 – diritto 60 mm Ø
A6L – angolo 60 mm Ø, a sinistra
COV – con piastra di copertura
OPE – apre
A6L
9 Posizione supporti Distanza bordo della pinza di presa dal centro del supporto [in mm] 126
10 Indicatore del vuoto V1 – Manometro VAM 40 V U
V2 – Vacuostato VSi
V1
11 Attacco aria compressa CA1 – Nipplo di inserzione 7.2
CA2 – Raccordo a innesto 12
CA1