Sistema presa a vuoto FM-SW

  • Impiego in processi di imballaggio per la movimentazione dei prodotti più svariati, ad es. per il riempimento di scatole di cartone
  • Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto può essere integrata in modo ideale in macchine per imballaggio quali ad es. Case-Packer
  • Impiego su reti di aspirazione per la movimentazione di pezzi arcuati quali ad es. lamiere, piallacci ecc.
  • Tipo FM con attacco per generazione di vuoto esterna

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta selezionabile tra ventosa e spugna di tenuta
  • Resistenze idrodinamiche integrate
  • Profilo di base in plastica
  • Funzione di soffiatura esterna opzionale

I vostri vantaggi...

  • Portate elevate e sottopressione fino a - 0,8 bar; bassi costi di esercizio
  • Adattamento ottimale della ventosa all’applicazione
  • Perdite minime in caso di celle di aspirazione non occupate
  • Rigidezza elevata con peso ridotto
  • Espulsione rapida dei pezzi per cicli brevi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistema presa a vuoto FM-SW

FM-SW 76x22 8x12 N10
FM-SW 76x22 8x12 N10
10.01.11.00851
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 76 mm
Larghezza B: 22 mm
Schermo: 8 x 12 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
FM-SW 120x60 20x20 N10
FM-SW 120x60 20x20 N10
10.01.11.01823
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Schermo: 20 x 20 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
FM-SG 120x60 20 14xFSG12
10.01.11.02010
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Distanza delle cellule: 20 mm
N° celle di aspirazione: 14 Stk
Ventosa: Vent. a soffietto FSG
Diametro Ds: 12 mm