Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Larghezza B | 22 mm |
Lunghezza L | 76 mm |
Tipo di Materiale | Gomma N, Altezza 10 mm |
Schermo | 4 x 6 |
N° celle di aspirazione | 26 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 22 mm |
dn | 8 mm |
G4 | M3x0.5-IG |
H | 24 mm |
H1 | 45 mm |
L | 76 mm |
X1 | 24 mm |
X2 | 48 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
N° celle di aspirazione | 26 |
Fuerza de retenci | 40 N |
Peso | 0,03 kg |
Famigilia de prodotti | FM-SW |
Note sull’ordine: FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10
Sistema di presa FM-SW viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: piastra di tenuta