Sistemi di presa ad area FX-SW

  • Impiego in processi di imballaggio per la movimentazione dei prodotti più svariati, ad es. per il riempimento di scatole di cartone
  • Grazie alle dimensioni compatte ed al peso ridotto può essere integrata in modo ideale in macchine per imballaggio quali ad es. Case-Packer
  • Impiego su reti di aspirazione per la movimentazione di pezzi arcuati quali ad es. lamiere, piallacci ecc.
  • Tipo FX con generazione di vuoto integrata (eiettore)

I nostri punti di forza...

  • Generatori di vuoto integrato
  • Elemento di tenuta selezionabile tra ventosa e spugna di tenuta
  • Resistenze idrodinamiche integrate
  • Corpo base in plastica

I vostri vantaggi...

  • Generazione del vuoto veloce per cicli brevi; tracce di contorno minime
  • Adattamento ottimale della ventosa all’applicazione
  • Perdite minime in caso di celle di aspirazione non occupate
  • Rigidezza elevata con peso ridotto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa ad area FX-SW

 

FX-SW 120x60 20x20 N10 10 SEA
10.01.11.01800
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Diametro interno d: 0.6 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
con: Funzione di scarico
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 10 Stk
Schermo: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20x20 N10 10
10.01.11.01802
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Diametro interno d: 0.6 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 10 Stk
Schermo: 20 x 20 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12 SEA
10.01.11.02008
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
con: Funzione di scarico
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 14 Stk
Tipo ventosa: FSG
Schermo: 20 x 0 mm
FX-SW 120x60 20 14xFSG-12
10.01.11.02009
Sistema di presa ad area a vuoto con resistenze di flusso
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Diametro interno d: 0.5 mm
Consumo d'aria: 117 l/min
N° celle di aspirazione: 14 Stk
Tipo ventosa: FSG
Schermo: 20 x 0 mm