Sistema di presa a vuoto ad area FXP e FMP

Pinza di presa universale per la movimentazione di pezzi diversi

I sistemi di presa a vuoto su superfici FXP e FMP garantiscono la massima flessibilità nei processi di movimentazione automatici. Con soltanto una ventosa sono possibili la pallettizzazione, la depallettizzazione, il confezionamento e la selezione automatica delle merci più diverse di svariate dimensioni. Possono essere movimentati pezzi di diversi materiali come cartone, legno, lamiera (asciutta) e plastica con e senza cavità.

Siamo lieti di assisterla nel dimensionamento del suo sistema di presa. Saremo al Suo fianco a partire dalla progettazione e dal dimensionamento fino alla messa in esercizio.

Richiedi Prodotto

Sistema di presa a vuoto ad area FXP e FMP

Applicazione

  • Ventosa universale per la movimentazione di pezzi a prescindere da grandezza, geometria, materiale e superficie
  • Movimentazione di pezzi di materiale differente quali legno (rivestito o segato ruvido), imballaggi (scatole di cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK ecc.
  • Movimentazione di pezzi porosi e pezzi con rientranze
  • Movimentazione di pezzi con posizione di presa non definita
  • Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro dei display senza lasciare alcuna traccia
  • Per via del peso minimo, ideali

I vostri vantaggi

  • Da un test eseguito con parametri di riferimento risulta che la serie FXP / FMP di Schmalz genera una capacità di aspirazione in media superiore dell'86% rispetto a pinze di presa analoghe sul mercato
  • Movimentazione di pezzi a partire da 20 mm di larghezza – a prescindere da materiale, geometria, superficie e posizione
  • Grazie all'ottimizzazione del flusso, l'energia impiegata viene sfruttata in modo più efficiente, riducendo in modo duraturo i costi di esercizio
  • Accelerazioni di processo massime e costi di sistema ridotti grazie all'impiego di robot di dimensioni più piccole
  • Funzionamento silenzioso con un livello di pressione acustica di soli 74 dB(A)
  • Semplice riequipaggiamento del sistema di valvole e sostituzione rapida del foam di tenuta

Sistema di presa a vuoto ad area FXP e FMP

Sistemi di presa ad area FXP

  • Generatore di vuoto integrato (eiettore)
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa ad area FMP

  • Attacco per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Aiuto alla scelta

Caratteristiche di utilizzoFXPFMP
Riduzione al minimo di interferenze causate dai tubi o da generatori di vuoto esterni ( funzioni integrate)
Montaggio semplice e attacco rapido della pinza di presa
Costi minimi di sistema (costi di investimento incl. generazione di vuoto, tubazioni e comando)
Costi minimi di esercizio (grazie a possibile generazione elettrica di vuoto), in particolare per applicazioni con più pinze di presa
Movimentazione di pezzi estremamente porosi